Żebrowane zatyczki do końców rur są zaprojektowane w celu bezpiecznego uszczelniania końców rur. Zatyczki te, wyposażone w konstrukcję wciskaną posiadają wewnętrzne żeberka, które zapewniają mocne dopasowanie cierne do wewnętrznej średnicy podłączanej rury. To skutecznie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRILUPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | D | H | Średnica rury | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3315 zł - 0,5157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,3646 zł - 0,5672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,6077 zł - 0,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,4806 zł - 2,3032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,3535 zł - 0,5498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,177 zł - 0,2754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,2209 zł - 0,3437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4066 zł - 0,6326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,2876 zł - 0,4474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9722 zł - 1,5124 zł | 1000 Na stanie |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 1,3369 zł - 2,0797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,0994 zł - 3,2658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,0663 zł - 3,2142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,7185 zł - 1,1177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 2,094 zł - 2,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 2,9547 zł - 3,283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 3,4787 zł - 3,8653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 3,3963 zł - 3,7736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 11,0736 zł - 12,304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,2188 zł - 0,3404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować