Żebrowane zatyczki do końców rur są zaprojektowane w celu bezpiecznego uszczelniania końców rur. Zatyczki te, wyposażone w konstrukcję wciskaną posiadają wewnętrzne żeberka, które zapewniają mocne dopasowanie cierne do wewnętrznej średnicy podłączanej rury. To skutecznie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRILUPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | D | H | Średnica rury | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3535 zł - 0,5498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,6077 zł - 0,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,4806 zł - 2,3032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 2,0994 zł - 3,2658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,0663 zł - 3,2142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,3315 zł - 0,5157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,3646 zł - 0,5672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,177 zł - 0,2754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,3646 zł - 0,5672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,632 zł - 0,9832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,884 zł - 1,3751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 1,3612 zł - 2,1174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,4307 zł - 3,7812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,9011 zł - 1,4018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,8285 zł - 2,0317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,9148 zł - 2,1276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 2,9956 zł - 3,3284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,3762 zł - 0,5852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,628 zł - 0,9769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 1,58 zł - 2,4578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować