Żebrowane zatyczki do końców rur są zaprojektowane w celu bezpiecznego uszczelniania końców rur. Zatyczki te, wyposażone w konstrukcję wciskaną posiadają wewnętrzne żeberka, które zapewniają mocne dopasowanie cierne do wewnętrznej średnicy podłączanej rury. To skutecznie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRILUPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | D | H | Średnica rury | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5822 zł - 7,3136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,2673 zł - 0,4159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 3,3963 zł - 3,7736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 11,0736 zł - 12,304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 2,5523 zł - 3,9703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 4,4111 zł - 4,9013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,1437 zł - 0,2235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2188 zł - 0,3404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,2209 zł - 0,3437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,884 zł - 1,3751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 1,3612 zł - 2,1174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,4307 zł - 3,7812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,9011 zł - 1,4018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,8285 zł - 2,0317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,4861 zł - 6,0957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 1,3369 zł - 2,0797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,2597 zł - 1,9595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 2,7954 zł - 4,3485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 2,4007 zł - 3,7344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 2,2154 zł - 2,4615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować