Te zatyczki uszczelniające rozprężne metryczne zapewniają wydajne wysokociśnieniowe uszczelnienie otworów, zapobiegając wnikaniu pyłu, wilgoci, powietrza i innych gazów.
Kulkę rozprężną wsuwa się do tulei zaślepki. Żłobkowane pierścienie uszczelniające kulki zostają dociśnięte do obudowy. Element pozostaje unieruchomiony z kulką dociśniętą do występu pogłębiacza.
Instalacja tych komponentów jest łatwa, ponieważ nie wymaga gwintowania, rozwiercania, obróbki rowkowania O-ringów ani używania taśmy czy szczeliwa. Są używane na przykład w napędach i układach hydraulicznych, układach pneumatycznych, przemysłowych i zaworach.
Grupa SR: SRP0190
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał kuli | d2 +0.1|-0.0 | l2 | d3 max | Materiał korpusu | l1 | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
Stal ocynkowana
|
6.5
|
6.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
26.4
|
16.7
|
Aluminium
|
19.0
|
18.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
16.0
|
23.4
|
14.7
|
Stal nierdzewna 303
|
17.0
|
16.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
18.0
|
26.4
|
16.7
|
Stal nierdzewna 303
|
19.0
|
18.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
15.2
|
9.4
|
Aluminium
|
11.0
|
10.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
34.0
|
20.7
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
22.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 303
|
14.0
|
20.6
|
12.7
|
Aluminium
|
15.0
|
14.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
30.1
|
18.7
|
Aluminium
|
22.0
|
20.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
12.0
|
17.9
|
10.6
|
Stal ocynkowana
|
13.0
|
12.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
20.0
|
30.1
|
18.7
|
Stal ocynkowana
|
22.0
|
20.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
34.0
|
20.7
|
Aluminium
|
25.0
|
22.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
22.0
|
34.0
|
20.7
|
Stal ocynkowana
|
25.0
|
22.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
30.1
|
18.7
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
20.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
18.0
|
26.4
|
16.7
|
Stal ocynkowana
|
19.0
|
18.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
9.0
|
13.6
|
8.4
|
Stal ocynkowana
|
10.0
|
9.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
Aluminium
|
6.5
|
6.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 303
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
Aluminium
|
7.5
|
7.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
Stal ocynkowana
|
5.5
|
5.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
3.0
|
4.6
|
2.2
|
Stal nierdzewna 303
|
3.6
|
3.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
11.6
|
7.4
|
Stal nierdzewna 303
|
8.5
|
8.0
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować