Menu Search

Zaślepka uszczelniająca rozprężna 6.0 6.5 Aluminium

Te standardowe zatyczki uszczelniające rozprężne metryczne służą do zamykania nawierconych otworów i zapobiegają wyciekom powietrza lub innych gazów. Rowkowanie O-ringu nie wymaga gwintowania ani rozwiercania, nie jest też konieczne zabezpieczenie taśmą ani szczeliwem. Kulkę rozprężną umieszcza się w tulei zatyczki i zabezpiecza w tym położeniu, aby uszczelnić otwór.
Numer produktu Essentra:

20250409

Numer produktu produkcyjny:

20250409

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 6.0
l1 6.5
l2 8.7
d2 +0.1|-0.0 6.0
d3 max 5.3
x ±0.2 0.4
Materiał korpusu Aluminium
Materiał kuli Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt