Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiał: EPDM, Silikon, TPE, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Żółty, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | FH | Kolor | D | Materiał | d1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4443 zł - 3,4443 zł | 42 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silikon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 13,4007 zł - 13,4007 zł | 90 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silikon
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 10071182 | 0,2774 zł - 0,6798 zł | 13000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|
| 0,9649 zł - 2,3641 zł | 268 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,5062 zł - 1,2401 zł | 52200 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 10078273 | 1,0291 zł - 2,5213 zł | 6300 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
|
| 2,9841 zł - 2,9841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Pomarańczowy
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,5199 zł - 1,5199 zł | 1100 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 3,2351 zł - 3,2351 zł | 1200 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 6,0658 zł - 6,0658 zł | 64 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 5,3407 zł - 5,3407 zł | 40 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 12,7313 zł - 12,7313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 3,6534 zł - 3,6534 zł | 1500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 6,3168 zł - 6,3168 zł | 1440 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 8,9524 zł - 8,9524 zł | 400 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,2355 zł - 1,2355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,4124 zł - 2,4124 zł | 1700 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 4,6574 zł - 4,6574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.098 in
27.90 mm
|
EPDM
|
0.719 in
18.26 mm
|
1
|
||
| 2,3287 zł - 2,3287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 9,1197 zł - 9,1197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować