Menu Search

Zatyczki maskujące bez kołnierza

Na stanie

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Służą do zakrywania otworów bez maskowania powierzchni czołowej wokół otworu.
  • Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż – łatwo je założyć, a dobre dopasowanie zapobiega niepożądanym wyciekom lub przesiąkaniu.
  • Mają wiele zastosowań, w tym lakierowanie proszkowe, malowanie, platerowanie i uszczelnianie.
Materiał: EPDM, Silikon, TPE, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Żółty, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
69 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność FH Kolor D Materiał d1 Typ Kup
2,761 zł - 2,761 zł 3550 Na stanie
19.5 mm
Czerwony
16.0 mm
Silikon
8.0 mm
4,3367 zł - 4,3367 zł 800 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
14.0 mm
Silikon
12.0 mm
7,3069 zł - 7,3069 zł 800 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
24.0 mm
Silikon
20.0 mm
8,9524 zł - 8,9524 zł 100 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
28.6 mm
Silikon
25.4 mm
0,70 zł - 1,715 zł 54800 Na stanie
25.0 mm
Czarny
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
5,3407 zł - 5,3407 zł 40 Na stanie
25.4 mm
Czarny
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
12,7313 zł - 12,7313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
3,6534 zł - 3,6534 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Naturalny
12.0 mm
Silikon
10.0 mm
6,3168 zł - 6,3168 zł 1240 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
0,8046 zł - 1,9712 zł 7600 Na stanie
25.0 mm
Czarny
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
2,3148 zł - 2,3148 zł 1700 Na stanie
25.4 mm
Żółty
8.0 mm
Silikon
6.0 mm
1,2815 zł - 3,1396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Czarny
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,6958 zł - 1,7047 zł 155548 Na stanie
25.0 mm
Czarny
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
8,9524 zł - 8,9524 zł 300 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
28.0 mm
Silikon
26.0 mm
6,9722 zł - 6,9722 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Niebieski
22.0 mm
Silikon
20.0 mm
1,6594 zł - 1,6594 zł 9456 Na stanie
25.4 mm
Różowy
6.0 mm
Silikon
4.0 mm
5,2849 zł - 5,2849 zł 1100 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
22.0 mm
Silikon
16.3 mm
1
16,2035 zł - 16,2035 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Naturalny
45.1 mm
Silikon
39.3 mm
1
0,5494 zł - 1,346 zł 169071 Na stanie
25.0 mm
Czarny
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
1
6,3168 zł - 6,3168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Zielony
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
  • z 4
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.5 mm Silikon Czerwony

10240830

Przedział cen netto
2,761 zł - 2,761 zł

Zapasy magazynowe
3550 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10377444

Przedział cen netto
4,3367 zł - 4,3367 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10248805

Przedział cen netto
7,3069 zł - 7,3069 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10248843

Przedział cen netto
8,9524 zł - 8,9524 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.0 mm PVC Czarny

10078068

Przedział cen netto
1,715 zł - 0,70 zł

Zapasy magazynowe
54800 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10386774

Przedział cen netto
5,3407 zł - 5,3407 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10386811

Przedział cen netto
12,7313 zł - 12,7313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silikon Naturalny

10377437

Przedział cen netto
3,6534 zł - 3,6534 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10248799

Przedział cen netto
6,3168 zł - 6,3168 zł

Zapasy magazynowe
1240 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.0 mm PVC Czarny

10078174

Przedział cen netto
1,9712 zł - 0,8046 zł

Zapasy magazynowe
7600 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikon Żółty

10288375

Przedział cen netto
2,3148 zł - 2,3148 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka maskująca z uchwytem 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Czarny

10092347

Przedział cen netto
3,1396 zł - 1,2815 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiał
    TPE/TPV
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Czarny

10092293

Przedział cen netto
1,7047 zł - 0,6958 zł

Zapasy magazynowe
155548 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiał
    TPE/TPV
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10248836

Przedział cen netto
8,9524 zł - 8,9524 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikon Niebieski

10288412

Przedział cen netto
6,9722 zł - 6,9722 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikon Różowy

10288368

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
9456 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10386682

Przedział cen netto
5,2849 zł - 5,2849 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10386729

Przedział cen netto
16,2035 zł - 16,2035 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.0 mm TPE/TPV Czarny

10092286

Przedział cen netto
1,346 zł - 0,5494 zł

Zapasy magazynowe
169071 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiał
    TPE/TPV
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Zielony

10288405

Przedział cen netto
6,3168 zł - 6,3168 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony