Menu Search

Zatyczki końcówek profili

Na stanie

Zatyczki rur to niezbędne komponenty używane do uszczelniania końcówek rur i przewodów w wielu branżach. Zaprojektowano je z myślą o bezpiecznym i niezawodnym zamknięciu uniemożliwiającym wycieki, zanieczyszczenie oraz uszkodzenie rur. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wszechstronnością i łatwością instalacji. Oferują liczne korzyści i można ich używać w różnorodnych zastosowaniach, na przykład w branży budowlanej, instalatorskiej czy wytwórczej.

Dostępne są różnorodne warianty materiałowe i rozmiary. Zaślepki te są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma czy tworzywo sztuczne, co gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie.

Artykuły te są dostępne w różnorodnych rozmiarach i rodzajach, co umożliwia dokładne i skuteczne uszczelnienie rur i przewodów różnej wielkości.

  • Zapewniają bezpieczne i niezawodne zamknięcie rury zapobiegające wyciekom, zanieczyszczeniom i uszkodzeniu.
  • Są używane w budownictwie, instalacjach wodociągowych i w branży wytwórczej.
  • Zapewniają dokładne i pewne uszczelnienie.
Materiał: LDPE, PVC, PE Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
87 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D h Kolor Materiał Rodzaj uchwytu d Kup
0,1046 zł - 0,1628 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
11.5 mm
Naturalny
LDPE
Bez uchwytu
25.0 mm
0,3058 zł - 0,4757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
12.5 mm
Naturalny
LDPE
Bez uchwytu
53.0 mm
0,1046 zł - 0,1628 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
10.4 mm
Naturalny
LDPE
Bez uchwytu
26.0 mm
0,0599 zł - 0,0933 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
9.4 mm
Naturalny
LDPE
Bez uchwytu
13.0 mm
0,0956 zł - 0,1488 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.3 mm
11.0 mm
Naturalny
LDPE
Bez uchwytu
16.0 mm
0,0843 zł - 0,1311 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
9.9 mm
Naturalny
LDPE
Bez uchwytu
18.3 mm
0,0843 zł - 0,1311 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.7 mm
11.0 mm
Naturalny
LDPE
Bez uchwytu
19.6 mm
  • z 5
Zatyczka do tuby 25.0 mm Bez uchwytu LDPE Naturalny

20572594

Przedział cen netto
0,1628 zł - 0,1046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Zatyczka do tuby 53.0 mm Bez uchwytu LDPE Naturalny

20572679

Przedział cen netto
0,4757 zł - 0,3058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Zatyczka do tuby 26.0 mm Bez uchwytu LDPE Naturalny

20572600

Przedział cen netto
0,1628 zł - 0,1046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • D
    26.5 mm
  • h
    10.4 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Zatyczka do tuby 13.0 mm Bez uchwytu LDPE Naturalny

20572556

Przedział cen netto
0,0933 zł - 0,0599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Zatyczka do tuby 16.0 mm Bez uchwytu LDPE Naturalny

20572563

Przedział cen netto
0,1488 zł - 0,0956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Zatyczka do tuby 18.5 mm Bez uchwytu LDPE Naturalny

20572570

Przedział cen netto
0,1311 zł - 0,0843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
Zatyczka do tuby 19.6 mm Bez uchwytu LDPE Naturalny

20572587

Przedział cen netto
0,1311 zł - 0,0843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.6 mm
  • D
    20.7 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny