Zatyczki rur to niezbędne komponenty używane do uszczelniania końcówek rur i przewodów w wielu branżach. Zaprojektowano je z myślą o bezpiecznym i niezawodnym zamknięciu uniemożliwiającym wycieki, zanieczyszczenie oraz uszkodzenie rur. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wszechstronnością i łatwością instalacji. Oferują liczne korzyści i można ich używać w różnorodnych zastosowaniach, na przykład w branży budowlanej, instalatorskiej czy wytwórczej.
Dostępne są różnorodne warianty materiałowe i rozmiary. Zaślepki te są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma czy tworzywo sztuczne, co gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie.
Artykuły te są dostępne w różnorodnych rozmiarach i rodzajach, co umożliwia dokładne i skuteczne uszczelnienie rur i przewodów różnej wielkości.
Materiał: LDPE, PVC, PE Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SRSTPI, SR1601, SR6461
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | h | Kolor | Materiał | Rodzaj uchwytu | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1922 zł - 2,921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 2,435 zł - 3,7878 zł | 1336 Na stanie |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 0,6344 zł - 1,5544 zł | 400 Na stanie |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1156 zł - 0,1799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Z uchwytem
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,145 zł - 0,2256 zł | 5000 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Z uchwytem
|
1.366 in
34.7 mm
|
||
| 0,3454 zł - 0,5373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.378 in
85.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Z uchwytem
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 0,1595 zł - 0,2482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Z uchwytem
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4195 zł - 0,6526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.016 in
76.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Bez uchwytu
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,3058 zł - 0,4757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.461 in
62.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Bez uchwytu
|
2.323 in
59.0 mm
|
||
| 0,3058 zł - 0,4757 zł | 2000 Na stanie |
2.205 in
56.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Bez uchwytu
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,283 zł - 0,4403 zł | 3498 Na stanie |
2.028 in
51.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Bez uchwytu
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 0,6073 zł - 0,9447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Bez uchwytu
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 0,2089 zł - 0,325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Bez uchwytu
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 0,2603 zł - 0,4049 zł | 6998 Na stanie |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Bez uchwytu
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,3058 zł - 0,4757 zł | 6000 Na stanie |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Bez uchwytu
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,2383 zł - 0,3708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Bez uchwytu
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,2148 zł - 0,3342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.614 in
41.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Bez uchwytu
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3058 zł - 0,4757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.598 in
66.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Bez uchwytu
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,6861 zł - 1,0673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Bez uchwytu
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 0,2089 zł - 0,325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.256 in
31.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
Bez uchwytu
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować