Zatrzaski obrotowe umożliwiające zdalne otwieranie wewnętrznych i zewnętrznych drzwi, pokryw lub obudów oferują maksimum bezpieczeństwa i wygody w rozwiązaniach zamykanych przez dociśnięcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość | Rodzaj dźwigni uruchamiającej | Orientacja montażu | Wykończenie | Rodzaj mocowania | Długość | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,9028 zł - 38,7808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Prawe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 34,9028 zł - 38,7808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Prawe
|
Ocynk
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 77,3684 zł - 77,3684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Lewe
|
Ocynk
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 34,9028 zł - 38,7808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Lewe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 77,3684 zł - 77,3684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Prawe
|
Polerowany
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Lewe
|
Polerowany
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować