Zaślepki gwintowane z O-ringiem do gwintów BSP/GAS mają kołnierz i O-ring, co zapewnia wodoszczelność i doskonałe zabezpieczenie przed wyciekami w przypadku gwintów hydraulicznych. O-ring gwarantuje dobre uszczelnienie, a tym samym zapobiega wnikaniu do otworu wilgoci i zanieczyszczeń, takich jak kurz, pył, czy ciała obce.
Te zaślepki gwintowane z O-ringiem pasują do gwintów BSP/GAS i można je instalować kluczem maszynowym, śrubokrętem lub ręcznie.
Są powszechnie używane w branżach naftowo-gazowej, hydraulicznej i motoryzacyjnej, w których szczelność ma kluczowe znaczenie dla integralności układu.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Standard palności materiału: , UL94 V-0Grupa SR: SR1125, SR5760
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | SW | Kolor | L | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5968 zł - 0,5968 zł | 500 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1058 zł - 1,1058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1504 zł - 1,1504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,757 zł - 1,757 zł | 320 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,8028 zł - 2,8028 zł | 550 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4727 zł - 0,4727 zł | 500 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,5745 zł - 0,5745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,7822 zł - 0,7822 zł | 350 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,6609 zł - 0,6609 zł | 200 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,8143 zł - 0,8143 zł | 100 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 10285862 | 0,7474 zł - 0,7474 zł | 8950 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
|
| 10287071 | 2,0359 zł - 2,0359 zł | 4900 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
| 4,7132 zł - 4,7132 zł | 200 Na stanie |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,5062 zł - 0,5062 zł | 950 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 4,518 zł - 4,518 zł | 250 Na stanie |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,5062 zł - 0,5062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 2,6773 zł - 2,6773 zł | 130 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,8687 zł - 2,1284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować