Menu Search

Zaślepki wentylacyjne

Na stanie

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Niezawodne rozwiązanie do uszczelniania otworów i regulacji przepływu powietrza.Wyposażone w zintegrowane funkcje odpowietrzające, które umożliwiają kontrolowaną wentylację przy jednoczesnym zachowaniu niezawodnego uszczelnienia. Materiał: Stal nierdzewna, PA Kolor: Naturalny, Biały, Czarny, Szary, Mosiądz Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
87 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor H L d Typ Kup
31,3955 zł - 43,9537 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M12 x 1.5
Szary
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
10308929 1,171 zł - 1,171 zł 841 Na stanie
25.8 mm
Czarny
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
158,4735 zł - 176,0816 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M20 x 1.5
Szary
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
83,0146 zł - 92,2385 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M16 x 1.5
Szary
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
0,7362 zł - 0,7362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.6 mm
Biały
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
0,4205 zł - 0,5192 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.6 mm
Czarny
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
0,394 zł - 0,4865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.1 mm
Naturalny
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
  • z 5
Zaślepka z odpowietrzeniem 120 l/h (70 mbarów) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236611

Przedział cen netto
43,9537 zł - 31,3955 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie Nylon Czarny

10308929

Przedział cen netto
1,171 zł - 1,171 zł

Zapasy magazynowe
841 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka z odpowietrzeniem 120 l/h (70 mbarów) M20 x 1.5 6.0 mm Poliamid Szary

10646809

Przedział cen netto
176,0816 zł - 158,4735 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 25 l/h (70 mbarów) M16 x 1.5 6.0 mm Poliamid Szary

10646793

Przedział cen netto
92,2385 zł - 83,0146 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie Nylon 6 Biały

10407769

Przedział cen netto
0,7362 zł - 0,7362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiał
    Nylon 6
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie Nylon 6 Czarny

10407752

Przedział cen netto
0,5192 zł - 0,4205 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiał
    Nylon 6
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie Nylon 6/6 Naturalny

10408100

Przedział cen netto
0,4865 zł - 0,394 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6