Menu Search

Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie Nylon 6 Biały

Ta kopułkowa zaślepka została wykonana z czarnego nylonu, jest stabilizowana cieplnie zgodnie z normą UL94 -V2 i pasuje do paneli o grubości 3,2 mm. Łatwo wciska się ją w otwory w panelu w celu zaślepienia i zabezpieczenia ostrych krawędzi. Powiada otwarty odpowietrznik ułatwiający wentylację.
Numer produktu Essentra:

10407769

Numer produktu produkcyjny:

62MP1000VW

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,7583 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

379,15 zł

500 x 0,7583 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 25.4 mm
D 30.6 mm
H 11.5 mm
L 25.4 mm
Materiał Nylon 6
Kolor Biały
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt