Menu Search

Zaślepki wentylacyjne

Na stanie

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Niezawodne rozwiązanie do uszczelniania otworów i regulacji przepływu powietrza.Wyposażone w zintegrowane funkcje odpowietrzające, które umożliwiają kontrolowaną wentylację przy jednoczesnym zachowaniu niezawodnego uszczelnienia. Materiał: Stal nierdzewna, PA Kolor: Naturalny, Biały, Czarny, Szary, Mosiądz Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
87 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor H L d Typ Kup
11,4046 zł - 17,7404 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M16 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
31,3955 zł - 43,9537 zł 299 Na stanie
24.0 mm
M12 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
62,7974 zł - 97,6847 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M12 x 1.5
Szary
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
19,1826 zł - 29,8396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M20 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
15,7487 zł - 24,498 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
Czarny
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
43,7696 zł - 43,7696 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
M40
Szary
35.6 mm
18.0 mm
3
138,1998 zł - 138,1998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
M20
Mosiądz
13.0 mm
6.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
19,1826 zł - 29,8396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M20 x 1.5
Czarny
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
5,0097 zł - 10,9877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Biały
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
21,5937 zł - 21,5937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M12
Czarny
17.8 mm
10.0 mm
3
18,5069 zł - 18,5069 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M20
Szary
21.6 mm
10.0 mm
3
47,1406 zł - 47,1406 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
M20
Szary
21.6 mm
10.0 mm
3
3,1235 zł - 3,1235 zł 14400 Na stanie
30.0 mm
Szary
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
3,1235 zł - 3,1235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
Czarny
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
5,0097 zł - 10,9877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Szary
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
4,8248 zł - 4,8248 zł 900 Na stanie
50.0 mm
Szary
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
5,0097 zł - 10,9877 zł 350 Na stanie
80.0 mm
Czarny
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
4,8248 zł - 4,8248 zł 1350 Na stanie
50.0 mm
Biały
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
72,3356 zł - 72,3356 zł 25 Na stanie
17.0 mm
M12
Mosiądz
13.0 mm
6.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
21,5937 zł - 21,5937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M12
Szary
17.8 mm
10.0 mm
3
  • z 5
Zaślepka z odpowietrzeniem 750 l/h (70 mbarów) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10237007

Przedział cen netto
17,7404 zł - 11,4046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 750 l/h (70 mbarów) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236994

Przedział cen netto
43,9537 zł - 31,3955 zł

Zapasy magazynowe
299 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 25 l/h (70 mbarów) M12 x 1.5 6.0 mm Poliamid Szary

10237106

Przedział cen netto
97,6847 zł - 62,7974 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 300 l/h (70 mbarów) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10237014

Przedział cen netto
29,8396 zł - 19,1826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 750 l/h (70 mbarów) 7.5 mm Nylon 6 Czarny

10237045

Przedział cen netto
24,498 zł - 15,7487 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiał
    Nylon 6
Zaślepka z odpowietrzeniem M40 1.5 mm

10207130

Przedział cen netto
43,7696 zł - 43,7696 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M40
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M20 6.0 mm Stal nierdzewna Mosiądz

10207178

Przedział cen netto
138,1998 zł - 138,1998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaślepka z odpowietrzeniem 1350 l/h (70 mbarów) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Czarny

10236888

Przedział cen netto
29,8396 zł - 19,1826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie PA Biały

10124956

Przedział cen netto
10,9877 zł - 5,0097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M12 10.0 mm PA Czarny

10207109

Przedział cen netto
21,5937 zł - 21,5937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M20 10.0 mm PA Szary

10207116

Przedział cen netto
18,5069 zł - 18,5069 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M20 10.0 mm PA Szary

10207123

Przedział cen netto
47,1406 zł - 47,1406 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie PA Szary

10124888

Przedział cen netto
3,1235 zł - 3,1235 zł

Zapasy magazynowe
14400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie PA Czarny

10124901

Przedział cen netto
3,1235 zł - 3,1235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie PA Szary

10124949

Przedział cen netto
10,9877 zł - 5,0097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie PA Szary

10124918

Przedział cen netto
4,8248 zł - 4,8248 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie PA Czarny

10124963

Przedział cen netto
10,9877 zł - 5,0097 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie PA Biały

10124925

Przedział cen netto
4,8248 zł - 4,8248 zł

Zapasy magazynowe
1350 Na stanie
Atrybuty
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M12 6.0 mm Stal nierdzewna Mosiądz

10207161

Przedział cen netto
72,3356 zł - 72,3356 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M12 10.0 mm PA Szary

10207093

Przedział cen netto
21,5937 zł - 21,5937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał
    PA