Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Niezawodne rozwiązanie do uszczelniania otworów i regulacji przepływu powietrza.Wyposażone w zintegrowane funkcje odpowietrzające, które umożliwiają kontrolowaną wentylację przy jednoczesnym zachowaniu niezawodnego uszczelnienia. Materiał: Stal nierdzewna, PA Kolor: Naturalny, Biały, Czarny, Szary, Mosiądz Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | H | L | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,7498 zł - 24,4998 zł | 98 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Czarny
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 147,9881 zł - 207,1834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 31,3955 zł - 43,9537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Szary
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 19,1826 zł - 29,8396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Szary
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 15,7487 zł - 24,498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Szary
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 80,7702 zł - 125,6425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Szary
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 15,7498 zł - 24,4998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Szary
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 11,2502 zł - 17,5002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Szary
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 11,4046 zł - 17,7404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Szary
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 9,979 zł - 15,5229 zł | 98 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Czarny
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 31,3955 zł - 43,9537 zł | 299 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Szary
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 13,1251 zł - 20,4169 zł | 1000 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Czarny
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 30,4749 zł - 42,6649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Szary
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 4,8108 zł - 4,8108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 21,5937 zł - 21,5937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Szary
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 43,7696 zł - 43,7696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
Szary
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 10236598 | 30,4749 zł - 42,6649 zł | 199 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Szary
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
| 35,8903 zł - 50,2464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Szary
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 9,979 zł - 15,5229 zł | 495 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Czarny
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 12,2212 zł - 19,0108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Szary
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować