Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kształt główki | h | Kolor | H | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6224 zł - 0,6916 zł | 1500 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 2,2693 zł - 2,2693 zł | 900 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
Naturalny
|
|
1.803 in
45.8 mm
|
3
|
||
| 7,2101 zł - 7,2101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturalny
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 2,1975 zł - 2,1975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.85 in
47.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturalny
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
| 0,4692 zł - 0,5214 zł | 10500 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 2,0682 zł - 2,0682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturalny
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 560 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 0,5271 zł - 0,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 22700 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.157 in
4.0 mm
|
Biały
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | 5500 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.256 in
6.5 mm
|
Biały
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 11,5809 zł - 11,5809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturalny
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.276 in
7.0 mm
|
Biały
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,4692 zł - 0,5214 zł | 103500 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 48500 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | 2900 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
||
| 1,0599 zł - 1,0599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturalny
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 10400 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 20090 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.354 in
9.0 mm
|
Biały
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować