Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kształt główki | h | Kolor | H | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3879 zł - 20,5503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturalny
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 10338216 | 0,2003 zł - 0,2003 zł | 11150 Na stanie |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
|
| 0,3375 zł - 0,3375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
| 0,4136 zł - 0,4136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,252 zł - 0,252 zł | 2226 Na stanie |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 1,0542 zł - 1,0542 zł | 1400 Na stanie |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
| 10203545 | 0,8646 zł - 2,1183 zł | 1255 Na stanie |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturalny
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
|
| 0,2047 zł - 0,2047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,5644 zł - 1,3829 zł | 800 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 0,4208 zł - 0,4208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 10258590 | 7,7272 zł - 7,7272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturalny
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
|
| 13,3574 zł - 13,3574 zł | 45 Na stanie |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturalny
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 8,6608 zł - 8,6608 zł | 200 Na stanie |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturalny
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 0,5299 zł - 0,5299 zł | 33500 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 10087619 | 0,2944 zł - 0,7213 zł | 24000 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Naturalny
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
|
| 10086889 | 0,8215 zł - 2,0128 zł | 40500 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
|
| 0,4395 zł - 1,0768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 10087602 | 0,2096 zł - 0,5137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
|
| 1,0542 zł - 1,0542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,7353 zł - 1,8016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1