Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kształt główki | h | Kolor | H | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10087619 | 0,2944 zł - 0,7213 zł | 24000 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Naturalny
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
|
| 10086889 | 0,8215 zł - 2,0128 zł | 41000 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
|
| 0,4395 zł - 1,0768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,4308 zł - 1,0556 zł | 1700 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,7353 zł - 1,8016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| 10087602 | 0,2096 zł - 0,5137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
|
| 0,4692 zł - 0,5214 zł | 11500 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,3471 zł - 0,3471 zł | 8750 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.689 in
17.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.335 in
8.5 mm
|
Biały
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 20090 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.354 in
9.0 mm
|
Biały
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 8000 Na stanie |
0.583 in
14.8 mm
|
Kopułkowy
|
0.354 in
9.0 mm
|
Biały
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 10400 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 0,4692 zł - 0,5214 zł | 10400 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 60 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 2000 Na stanie |
0.583 in
14.8 mm
|
Kopułkowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 27000 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.354 in
9.0 mm
|
Biały
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 17000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 3000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 9450 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.157 in
4.0 mm
|
Biały
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5