Menu Search

Zaślepki wciskane

Na stanie

Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.

Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.

Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.

  • Zabezpieczają osoby przenoszące produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
  • Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
222 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kształt główki h Kolor H d Typ Kup
10087619 0,2944 zł - 0,7213 zł 24000 Na stanie
16.0 mm
5.8 mm
Naturalny
8.3 mm
9.3 mm
1
10086889 0,8215 zł - 2,0128 zł 41000 Na stanie
36.0 mm
12.0 mm
Naturalny
15.0 mm
30.5 mm
1
0,4395 zł - 1,0768 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
9.0 mm
Naturalny
12.0 mm
24.6 mm
1
0,4308 zł - 1,0556 zł 1700 Na stanie
28.0 mm
9.0 mm
Naturalny
12.0 mm
23.4 mm
1
0,7353 zł - 1,8016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
12.0 mm
Naturalny
15.0 mm
29.0 mm
1
10087602 0,2096 zł - 0,5137 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
6.0 mm
Naturalny
8.2 mm
10.7 mm
1
0,4692 zł - 0,5214 zł 11500 Na stanie
12.0 mm
4.0 mm
Naturalny
5.7 mm
8.5 mm
2
0,3471 zł - 0,3471 zł 8750 Na stanie
11.0 mm
7.0 mm
Naturalny
8.9 mm
6.0 mm
2
0,5601 zł - 0,5601 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.5 mm
Kopułkowy
8.5 mm
Biały
10.8 mm
11.9 mm
3
0,5601 zł - 0,5601 zł 20090 Na stanie
19.5 mm
Kopułkowy
9.0 mm
Biały
11.6 mm
17.0 mm
4
0,5601 zł - 0,5601 zł 8000 Na stanie
14.8 mm
Kopułkowy
9.0 mm
Biały
11.4 mm
10.5 mm
4
0,5601 zł - 0,5601 zł 10400 Na stanie
17.5 mm
Kopułkowy
9.0 mm
Czarny
11.9 mm
12.8 mm
4
0,4692 zł - 0,5214 zł 10400 Na stanie
19.5 mm
9.0 mm
Naturalny
10.8 mm
13.9 mm
3
0,5601 zł - 0,5601 zł 60 Na stanie
23.0 mm
9.5 mm
Naturalny
17.4 mm
2
2,3555 zł - 2,3555 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
Kopułkowy
12.0 mm
Naturalny
26.5 mm
4
0,5601 zł - 0,5601 zł 2000 Na stanie
14.8 mm
Kopułkowy
8.0 mm
Biały
10.4 mm
11.9 mm
4
0,5601 zł - 0,5601 zł 27000 Na stanie
18.5 mm
Kopułkowy
9.0 mm
Biały
11.7 mm
14.9 mm
4
0,5601 zł - 0,5601 zł 17000 Na stanie
12.0 mm
Kopułkowy
9.0 mm
Czarny
11.0 mm
10.0 mm
4
0,5601 zł - 0,5601 zł 3000 Na stanie
15.0 mm
Kopułkowy
9.0 mm
Czarny
11.5 mm
10.0 mm
4
0,5601 zł - 0,5601 zł 9450 Na stanie
12.0 mm
Kopułkowy
4.0 mm
Biały
5.7 mm
8.5 mm
5
  • z 12
Zaślepka wciskana 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10087619

Przedział cen netto
0,7213 zł - 0,2944 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Zaślepka wciskana 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086889

Przedział cen netto
2,0128 zł - 0,8215 zł

Zapasy magazynowe
41000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8 in
Zaślepka wciskana 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086841

Przedział cen netto
1,0768 zł - 0,4395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M26, 3/4 in BSP
Zaślepka wciskana 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086834

Przedział cen netto
1,0556 zł - 0,4308 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086872

Przedział cen netto
1,8016 zł - 0,7353 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10087602

Przedział cen netto
0,5137 zł - 0,2096 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10x1.5
Kołnierzowe zaślepki baryłkowe 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10060940

Przedział cen netto
0,5214 zł - 0,4692 zł

Zapasy magazynowe
11500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Kołnierzowe zaślepki baryłkowe 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10060841

Przedział cen netto
0,3471 zł - 0,3471 zł

Zapasy magazynowe
8750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Biały

10180433

Przedział cen netto
0,5601 zł - 0,5601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka wciskana 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Biały

10061244

Przedział cen netto
0,5601 zł - 0,5601 zł

Zapasy magazynowe
20090 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka wciskana 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Biały

10061077

Przedział cen netto
0,5601 zł - 0,5601 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka wciskana 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Czarny

10061145

Przedział cen netto
0,5601 zł - 0,5601 zł

Zapasy magazynowe
10400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Kołnierzowe zaślepki baryłkowe 13.9 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10061152

Przedział cen netto
0,5214 zł - 0,4692 zł

Zapasy magazynowe
10400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.5 mm
  • d
    13.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Kołnierzowe zaślepki baryłkowe 17.4 mm 9.5 mm 23.0 mm LDPE Naturalny

10180495

Przedział cen netto
0,5601 zł - 0,5601 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE
Kołnierzowe zaślepki baryłkowe 26.5 mm 12.0 mm 31.0 mm LDPE Naturalny

10180563

Przedział cen netto
2,3555 zł - 2,3555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE
Zaślepka wciskana 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Biały

10061107

Przedział cen netto
0,5601 zł - 0,5601 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka wciskana 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Biały

10061176

Przedział cen netto
0,5601 zł - 0,5601 zł

Zapasy magazynowe
27000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka wciskana 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Czarny

10060612

Przedział cen netto
0,5601 zł - 0,5601 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Czarny

10060650

Przedział cen netto
0,5601 zł - 0,5601 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Biały

10060957

Przedział cen netto
0,5601 zł - 0,5601 zł

Zapasy magazynowe
9450 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kolor
    Biały