Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.
Materiał: LDPE, TPE, Guma termoplastyczna Kolor: Żółty, Naturalny, Biały, Niebieski Grupa SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,297 zł - 0,7276 zł | 1000 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10275931 | 0,3834 zł - 0,9395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 0,4071 zł - 0,9976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,5312 zł - 1,3016 zł | 1000 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,3025 zł - 0,7413 zł | 13294 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6832 zł - 1,674 zł | 2765 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,8087 zł - 1,9815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,4978 zł - 1,2196 zł | 3400 Na stanie |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,785 zł - 1,9234 zł | 29500 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,6484 zł - 1,5886 zł | 15994 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3709 zł - 0,9087 zł | 1499 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,5257 zł - 1,2879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,3249 zł - 0,796 zł | 2514 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,435 zł - 1,0659 zł | 1500 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,6581 zł - 1,6125 zł | 1890 Na stanie |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,4866 zł - 1,1923 zł | 1500 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,7111 zł - 1,7423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,8366 zł - 2,0498 zł | 40600 Na stanie |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,3583 zł - 0,878 zł | 9950 Na stanie |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,6428 zł - 1,5749 zł | 21180 Na stanie |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować