Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym mają stożkowy kształt, który zapewnia skuteczną ochronę ogólną przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją podczas produkcji, przechowywania i transportu. Kształt stożkowy sprawia, że jest to ekonomiczne rozwiązanie, które można dostosować do różnych wymiarów. Konstrukcja z montażem na wcisk, z uchwytem ułatwiający usunięcie. Zapewnia to łatwe i szybkie usunięcie, gdy dopasowanie jest ciasne.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCL2PCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | L | d1 | h | w | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1556 zł - 0,1729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2758 zł - 0,4291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0793 zł - 0,1234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1086 zł - 0,169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1371 zł - 0,1524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1498 zł - 0,1665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,3224 zł - 0,3583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2789 zł - 0,3099 zł | 1000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2847 zł - 0,3163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2527 zł - 0,3931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2512 zł - 0,3907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,302 zł - 0,3356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2496 zł - 0,3883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1059 zł - 0,1648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1256 zł - 0,1953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1602 zł - 0,178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,2731 zł - 0,4249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1075 zł - 0,1672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1275 zł - 0,1417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1298 zł - 0,1442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować