Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1619 zł - 0,2519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 in
16.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 7,8019 zł - 12,1364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.732 in
298.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
11.22 in
285.0 mm
|
18.0
|
4
|
||
| 0,3646 zł - 0,5672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.287 in
32.7 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
1.102 in
28.0 mm
|
11.5
|
3
|
||
| 0,1211 zł - 0,1884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3
|
||
| 0,5496 zł - 0,8549 zł | 1800 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
1.535 in
39.0 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 0,5609 zł - 0,8725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
Boczne
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 9,8628 zł - 15,3421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.748 in
400.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
15.354 in
390.0 mm
|
19.0
|
4
|
||
| 0,4664 zł - 0,7255 zł | 6000 Na stanie |
1.547 in
39.3 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 0,2144 zł - 0,3335 zł | 10000 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
0.61 in
15.5 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,2774 zł - 0,4315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.929 in
23.6 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
Boczne
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
3
|
||
| 0,3792 zł - 0,5898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.0
|
3
|
||
| 0,3355 zł - 0,522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.209 in
30.7 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
1.024 in
26.0 mm
|
10.0
|
3
|
||
| 0,0593 zł - 0,0923 zł | 15000 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,0444 zł - 0,0691 zł | 15000 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.472 in
12.0 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 0,5391 zł - 0,8386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
1.516 in
38.5 mm
|
11.5
|
3
|
||
| 0,2903 zł - 0,4516 zł | 2000 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.811 in
46.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,3307 zł - 0,5145 zł | 2000 Na stanie |
2.559 in
65.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
2.283 in
58.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 2,0721 zł - 3,2233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.992 in
177.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
6.772 in
172.0 mm
|
13.6
|
4
|
||
| 0,2213 zł - 0,3442 zł | 15000 Na stanie |
1.614 in
41.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,2087 zł - 0,3247 zł | 10000 Na stanie |
1.476 in
37.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.28 in
32.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować