Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,867 zł - 1,3487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.189 in
81.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
Boczne
|
3.031 in
77.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
| 0,9571 zł - 1,4888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
Boczne
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,8354 zł - 4,4106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.701 in
195.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
7.48 in
190.0 mm
|
13.6
|
4
|
||
| 3,784 zł - 5,8863 zł | 40 Na stanie |
8.661 in
220.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
8.189 in
208.0 mm
|
15.0
|
4
|
||
| 0,115 zł - 0,179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
0.354 in
9.0 mm
|
7.5
|
3
|
||
| 0,2532 zł - 0,3938 zł | 15000 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
0.768 in
19.5 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 0,1094 zł - 0,1702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
0.236 in
6.0 mm
|
6.0
|
3
|
||
| 0,3065 zł - 0,4768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
| 5,9588 zł - 9,2692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.748 in
273.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
10.276 in
261.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
| 4,9015 zł - 7,6245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.291 in
236.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
9.055 in
230.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,7547 zł - 1,1741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.677 in
68.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
2.441 in
62.0 mm
|
11.5
|
3
|
||
| 0,1784 zł - 0,2776 zł | 15000 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
0.531 in
13.5 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,1449 zł - 0,2255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
Boczne
|
0.472 in
12.0 mm
|
9.0
|
3
|
||
| 5,2068 zł - 8,0995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.646 in
245.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
9.173 in
233.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
| 5,2068 zł - 8,0995 zł | 270 Na stanie |
10.197 in
259.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
9.843 in
250.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 0,1037 zł - 0,1614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.15 in
3.8 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
3
|
||
| 0,5952 zł - 0,9259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.386 in
60.6 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
1.811 in
46.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
| 0,6441 zł - 1,0019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.094 in
53.2 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
2.047 in
52.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
| 0,7111 zł - 1,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.559 in
65.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Boczne
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,7398 zł - 1,1508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.661 in
67.6 mm
|
Czerwony
|
LDPE
|
Boczne
|
2.402 in
61.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować