Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3497 zł - 0,3497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.346 in
8.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
| 0,2925 zł - 0,2925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.508 in
12.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
| 0,2885 zł - 0,2885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.319 in
8.1 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 2,4991 zł - 2,4991 zł | 3400 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
2.012 in
51.1 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 0,573 zł - 0,573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.878 in
22.3 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,3246 zł - 0,3246 zł | 4000 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.476 in
12.1 mm
|
7.0
|
6
|
||
| 0,3131 zł - 0,3131 zł | 13000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.335 in
8.5 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | 6000 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.409 in
10.4 mm
|
6.9
|
6
|
||
| 0,6204 zł - 0,6204 zł | 11240 Na stanie |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.988 in
25.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,6233 zł - 0,6233 zł | 8500 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.965 in
24.5 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,9795 zł - 0,9795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,3116 zł - 0,3116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.283 in
7.2 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,5745 zł - 0,5745 zł | 8500 Na stanie |
1.012 in
25.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.854 in
21.7 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | 13500 Na stanie |
0.724 in
18.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.571 in
14.5 mm
|
7.5
|
6
|
||
| 0,4854 zł - 0,4854 zł | 1900 Na stanie |
0.772 in
19.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,9795 zł - 0,9795 zł | 3750 Na stanie |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,9465 zł - 0,9465 zł | 3000 Na stanie |
1.24 in
31.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.071 in
27.2 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 2,0251 zł - 2,0251 zł | 1590 Na stanie |
2.075 in
52.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.61 in
40.9 mm
|
9.6
|
6
|
||
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | 27000 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.248 in
6.3 mm
|
5.0
|
6
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować