Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1131 zł - 1,1131 zł | 250 Na stanie |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 1,0384 zł - 1,0384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,4969 zł - 0,4969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 5,1419 zł - 5,1419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 0,3964 zł - 0,9712 zł | 11700 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV
|
Boczne
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,8344 zł - 2,0444 zł | 4950 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,2527 zł - 0,6193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3317 zł - 0,8128 zł | 230400 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV
|
Boczne
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
||
| 0,54 zł - 1,323 zł | 158342 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV
|
Boczne
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 0,2901 zł - 0,7108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV
|
Boczne
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,3763 zł - 0,9219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.461 in
37.1 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Boczne
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,619 zł - 0,619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Central
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 0,349 zł - 0,8551 zł | 97800 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,3317 zł - 0,3317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.913 in
23.2 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Boczne
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,5328 zł - 0,5328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,4825 zł - 0,4825 zł | 20470 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Central
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,7957 zł - 1,9494 zł | 2700 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,9235 zł - 2,2626 zł | 5800 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 1,8384 zł - 4,5042 zł | 1100 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
5