Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4969 zł - 0,4969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 1,0384 zł - 1,0384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 1,1131 zł - 1,1131 zł | 250 Na stanie |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,3964 zł - 0,9712 zł | 11700 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV
|
Boczne
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,3763 zł - 0,9219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.461 in
37.1 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Boczne
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,3633 zł - 0,8903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,014 zł - 2,4843 zł | 1297 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 1,0326 zł - 2,53 zł | 1200 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,3346 zł - 0,8199 zł | 33000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,4596 zł - 1,126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,3863 zł - 0,9465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,4667 zł - 1,1436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,2542 zł - 0,6228 zł | 2000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2484 zł - 0,6087 zł | 720 Na stanie |
0.886 in
22.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
7.3
|
|
||
| 0,8028 zł - 1,967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1551 zł - 0,38 zł | 61000 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.0
|
|
||
| 0,6836 zł - 1,675 zł | 595 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1666 zł - 0,4081 zł | 33500 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,191 zł - 0,468 zł | 24930 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,1319 zł - 0,3233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.0