Menu Search

Walcowa zaślepka zabezpieczająca 9.0 mm 13.0 mm 5.0 mm LDPE - PIR Naturalny

Ta równoległa zaślepka zabezpieczająca wykonana z LDPE w kolorze naturalnym pełni rolę uniwersalnej nasadki ochronnej. Idealnie nadaje się do zabezpieczenia przed brudem i korozją na czas transportu i przechowywania. Mały kołnierz ułatwia chwycenie i demontaż ciasno dopasowanego elementu.
Numer produktu Essentra:

10083741

Numer produktu produkcyjny:

12158

61000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,38 zł
5000 - 9999 0,2171 zł
10000 + 0,1551 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

380,00 zł

1000 x 0,38 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 13.0 mm
d 9.0 mm
ID 7.5 mm
Materiał LDPE - PIR
Kolor Naturalny
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt