Popularna seria walcowych zaślepek zabezpieczających zapewnia szeroki zakres ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Wtyczkę na wcisk można łatwo wyciągnąć dzięki kołnierzowi, który zapewnia pewny chwyt.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | D | h | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1378 zł - 0,1531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0901 zł - 0,1001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1828 zł - 0,2844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,2476 zł - 0,3851 zł | 8000 Na stanie |
1.85 in
47.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,324 zł - 0,504 zł | 1800 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,6314 zł - 0,9823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
3.484 in
88.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,858 zł - 1,3347 zł | 495 Na stanie |
|
|
|
|
|
||
| 0,9223 zł - 1,4348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 1,1396 zł - 1,7728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 1,54 zł - 2,3955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.039 in
128.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 1,7037 zł - 2,6502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,858 zł - 1,3347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.976 in
101.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,858 zł - 1,3347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,858 zł - 1,3347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,9223 zł - 1,4348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 1,54 zł - 2,3955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 1,54 zł - 2,3955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.118 in
130.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 1,7218 zł - 2,6784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 1,8382 zł - 2,0424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 1,8675 zł - 2,075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować