Popularna seria walcowych zaślepek zabezpieczających zapewnia szeroki zakres ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Wtyczkę na wcisk można łatwo wyciągnąć dzięki kołnierzowi, który zapewnia pewny chwyt.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | D | h | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9769 zł - 2,1965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.772 in
172.0 mm
|
6.992 in
177.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
| 2,7051 zł - 3,0056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 1,7218 zł - 2,6784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.591 in
142.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 1,9403 zł - 2,1559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 2,7051 zł - 3,0056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 3,6101 zł - 4,0112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 1,9403 zł - 2,1559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 1,9403 zł - 2,1559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 5,6849 zł - 8,8432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,604 zł - 0,9395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.189 in
81.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2193 zł - 0,3412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
||
| 0,5768 zł - 0,8973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.992 in
76.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0482 zł - 0,0535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować