Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Popularna seria walcowych zaślepek zabezpieczających zapewnia szeroki zakres ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Wtyczkę na wcisk można łatwo wyciągnąć dzięki kołnierzowi, który zapewnia pewny chwyt.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | D | h | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2879 zł - 0,4478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,3648 zł - 0,5675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,3804 zł - 0,5917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,4737 zł - 0,7369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,5515 zł - 0,8579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,567 zł - 0,8821 zł | 1170 Na stanie |
2.874 in
73.0 mm
|
3.012 in
76.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,6109 zł - 0,9503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.11 in
79.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
|
||
| 0,8837 zł - 1,3747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.425 in
87.0 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3" GAS
|
|
||
| 0,6445 zł - 1,0025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,8837 zł - 1,3747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,5941 zł - 0,9242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.992 in
76.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,6221 zł - 0,9677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.189 in
81.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0496 zł - 0,0551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,1391 zł - 0,2164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7/8" GAS
|
|
||
| 0,1809 zł - 0,2814 zł | 4950 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2305 zł - 0,3586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,3058 zł - 0,4758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,3185 zł - 0,4954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
| 0,325 zł - 0,5055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 0,4893 zł - 0,7611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.717 in
69.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm