Popularna seria walcowych zaślepek zabezpieczających zapewnia szeroki zakres ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Wtyczkę na wcisk można łatwo wyciągnąć dzięki kołnierzowi, który zapewnia pewny chwyt.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | D | h | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9403 zł - 2,1559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 1,9403 zł - 2,1559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 1,1396 zł - 1,7728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 1,54 zł - 2,3955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.039 in
128.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 1,7037 zł - 2,6502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,4599 zł - 0,7154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,1904 zł - 0,2962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,2378 zł - 0,3699 zł | 3500 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
||
| 0,2795 zł - 0,4348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,3542 zł - 0,551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,3693 zł - 0,5745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,5354 zł - 0,8329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,6148 zł - 0,9564 zł | 880 Na stanie |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,858 zł - 1,3347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.465 in
88.0 mm
|
3.602 in
91.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,858 zł - 1,3347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.622 in
92.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,5822 zł - 0,9057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,5877 zł - 0,9142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,6094 zł - 0,948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,6203 zł - 0,9649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2526 zł - 0,393 zł | 3000 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować