Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Popularna seria walcowych zaślepek zabezpieczających zapewnia szeroki zakres ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Wtyczkę na wcisk można łatwo wyciągnąć dzięki kołnierzowi, który zapewnia pewny chwyt.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | D | h | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5052 zł - 0,7859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,4297 zł - 0,6685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0512 zł - 0,0569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,2795 zł - 0,4348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,3542 zł - 0,551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,3693 zł - 0,5745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,4599 zł - 0,7154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,5354 zł - 0,8329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,6148 zł - 0,9564 zł | 880 Na stanie |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,858 zł - 1,3347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.465 in
88.0 mm
|
3.602 in
91.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,6203 zł - 0,9649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,858 zł - 1,3347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,858 zł - 1,3347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1686 zł - 0,2624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1792 zł - 0,2788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,303 zł - 0,4714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,3844 zł - 0,598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
| 0,5822 zł - 0,9057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,5877 zł - 0,9142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,6094 zł - 0,948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować