Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3102 zł - 0,76 zł | 111311 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4768 zł - 1,1682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2254 zł - 0,5524 zł | 12000 Na stanie |
0.209 in
5.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8933 zł - 2,1887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
||
| 0,3289 zł - 0,8058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,28 zł - 0,6861 zł | 5000 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5041 zł - 1,2351 zł | 500 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3102 zł - 0,76 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 5,2711 zł - 12,9143 zł | 36750 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 4,8115 zł - 11,7883 zł | 1365 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 10020913 | 2,5853 zł - 6,334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.988 in
25.1 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
|
| 0,5055 zł - 1,2386 zł | 84500 Na stanie |
0.382 in
9.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
||
| 6,6356 zł - 16,2573 zł | 350 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 2,3842 zł - 5,8413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 5,9749 zł - 14,6386 zł | 315 Na stanie |
1.228 in
31.2 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 0,787 zł - 1,9283 zł | 1800 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8143 zł - 1,9952 zł | 4500 Na stanie |
0.382 in
9.7 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
||
| 5,3717 zł - 13,1607 zł | 1960 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 2,9731 zł - 7,2841 zł | 2900 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4937 zł - 3,6596 zł | 5000 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować