Menu Search

Nasadka z uchwytem 9.3 mm 13.0 mm PVC Czerwony

Ta czerwona nasadka z uchwytem została wykonana z PVC o twardości 60 shore, dzięki czemu jest nieco bardziej miękka niż wersja w kolorze czarnym. Idealnie nadaje się do różnych zastosowań ochronnych. Uchwyt umożliwia mocne pociągnięcie i demontaż ściśle dopasowanego elementu.
Numer produktu Essentra:

10020678

Numer produktu produkcyjny:

PCZF-0093-013

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 1,6221 zł
2500 - 4999 0,9269 zł
5000 + 0,6621 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

811,05 zł

500 x 1,6221 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 9.3 mm
Temperatura maksymalna 200 °C
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polichlorek winylu
Typ 2
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt