Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | T2 | Kolor | A | Materiał | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0251 zł - 4,9616 zł | 329 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,548 zł - 1,3426 zł | 46800 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,0416 zł - 2,552 zł | 4616 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,3207 zł - 0,7857 zł | 5000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,4907 zł - 1,1014 zł | 8000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,9356 zł - 2,2924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,7592 zł - 1,7249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0012 zł - 2,4529 zł | 4000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9356 zł - 2,2924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9356 zł - 2,2924 zł | 4005 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3796 zł - 1,1499 zł | 3100 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,8546 zł - 4,5438 zł | 1000 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2551 zł - 0,6251 zł | 1400 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,9243 zł - 4,7146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3382 zł - 0,578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Czarny
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,0012 zł - 2,4529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,7011 zł - 2,1825 zł | 2000 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8444 zł - 1,861 zł | 1900 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9356 zł - 2,2924 zł | 11150 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4015 zł - 0,8346 zł | 3000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm