Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Szary LDPE - PIR

Prostokątna zaślepka profilu o żebrowanym kształcie. Idealna do profili w standardowych rozmiarach. Zapewnia schludne wykończenie I chroni wewnętrzną część profilu przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. 
Numer produktu Essentra:

10078907

Numer produktu produkcyjny:

111452

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 2,2924 zł
250 - 499 1,3099 zł
500 + 0,9356 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

114,62 zł

50 x 2,2924 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Typ 1
Pełny materiał Polietylen
Kolor Szary
Wykończenie Polerowany
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt