Menu Search

Zaślepki prostokątne

Na stanie

Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.

Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.

  • Pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
  • Oferują zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
358 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B T2 Kolor A Materiał T1 Typ Kup
0,3113 zł - 0,7628 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
0.8 mm
Czarny
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4764 zł - 1,0693 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
0.8 mm
Czarny
35.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
0,9084 zł - 2,2256 zł 17450 Na stanie
30.0 mm
2.0 mm
Czarny
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,3898 zł - 0,6722 zł 1000 Na stanie
15.0 mm
1.0 mm
Biały
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,7571 zł - 1,2245 zł 4220 Na stanie
20.0 mm
1.0 mm
Czarny
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
2,4504 zł - 6,0036 zł 2 Na stanie
50.0 mm
2.0 mm
Czarny
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,2477 zł - 0,6069 zł 24560 Na stanie
10.0 mm
0.8 mm
Czarny
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,8683 zł - 4,5773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
1.0 mm
Czarny
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
2,0713 zł - 5,0748 zł 1675 Na stanie
40.0 mm
1.0 mm
Czarny
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3284 zł - 0,5612 zł 6000 Na stanie
12.7 mm
0.8 mm
Czarny
25.4 mm
PE
2.0 mm
1
0,597 zł - 1,4627 zł 500 Na stanie
19.1 mm
1.0 mm
Czarny
38.1 mm
PE
3.0 mm
1
0,737 zł - 1,6747 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
1.0 mm
Szary
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,737 zł - 1,6747 zł 4900 Na stanie
25.0 mm
1.0 mm
Szary
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3898 zł - 0,6722 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
1.0 mm
Czarny
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2971 zł - 0,7563 zł 25420 Na stanie
20.0 mm
1.0 mm
Czarny
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,0817 zł - 2,6502 zł 1950 Na stanie
27.0 mm
1.2 mm
Czarny
40.0 mm
LDPE - PIR
1.7 mm
1
0,574 zł - 1,4063 zł 2000 Na stanie
20.0 mm
1.0 mm
Czarny
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5678 zł - 1,173 zł 1000 Na stanie
20.0 mm
1.0 mm
Czarny
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
10,1379 zł - 24,8379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
2.0 mm
Czarny
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
1,0113 zł - 2,4777 zł 4450 Na stanie
40.0 mm
2.0 mm
Czarny
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
  • z 18
Prostokątne Zaślepka profilu 2.0 mm 0.8 mm Czarny PE

10078235

Przedział cen netto
0,7628 zł - 0,3113 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Prostokątna zaślepka profili 35.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Czarny LDPE - PIR

10121467

Przedział cen netto
1,0693 zł - 0,4764 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    35.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 4.0 mm 2.0 mm Czarny PE

10078358

Przedział cen netto
2,2256 zł - 0,9084 zł

Zapasy magazynowe
17450 Na stanie
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 3.0 mm 1.0 mm Biały LDPE - PIR

10078402

Przedział cen netto
0,6722 zł - 0,3898 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 3.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10078310

Przedział cen netto
1,2245 zł - 0,7571 zł

Zapasy magazynowe
4220 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 4.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE - PIR

10078211

Przedział cen netto
6,0036 zł - 2,4504 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 2.0 mm 0.8 mm Czarny PE

10078228

Przedział cen netto
0,6069 zł - 0,2477 zł

Zapasy magazynowe
24560 Na stanie
Atrybuty
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 2.0 mm 1.0 mm Czarny LDPE - PIR

10072738

Przedział cen netto
4,5773 zł - 1,8683 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny PE

10079096

Przedział cen netto
5,0748 zł - 2,0713 zł

Zapasy magazynowe
1675 Na stanie
Atrybuty
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 2.0 mm 0.8 mm Czarny PE

10078242

Przedział cen netto
0,5612 zł - 0,3284 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 3.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10078280

Przedział cen netto
1,4627 zł - 0,597 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szary LDPE - PIR

10078860

Przedział cen netto
1,6747 zł - 0,737 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szary LDPE - PIR

10079058

Przedział cen netto
1,6747 zł - 0,737 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 3.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10078259

Przedział cen netto
0,6722 zł - 0,3898 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 3.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10078266

Przedział cen netto
0,7563 zł - 0,2971 zł

Zapasy magazynowe
25420 Na stanie
Atrybuty
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 1.7 mm 1.2 mm Czarny LDPE - PIR

10069042

Przedział cen netto
2,6502 zł - 1,0817 zł

Zapasy magazynowe
1950 Na stanie
Atrybuty
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Prostokątna zaślepka profili 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny PE

10079331

Przedział cen netto
1,4063 zł - 0,574 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny PE

10079386

Przedział cen netto
1,173 zł - 0,5678 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Czarny LDPE - PIR

10079423

Przedział cen netto
24,8379 zł - 10,1379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 4.0 mm 2.0 mm Czarny PE

10078365

Przedział cen netto
2,4777 zł - 1,0113 zł

Zapasy magazynowe
4450 Na stanie
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm