Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | T2 | Kolor | A | Materiał | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10287132 | 28,4329 zł - 69,6607 zł | 300 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
| 3,9463 zł - 9,6684 zł | 395 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 1,0402 zł - 2,5486 zł | 5940 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 3,9184 zł - 9,6001 zł | 270 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
3.543 in
90.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,743 zł - 4,2705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.756 in
70.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,8385 zł - 2,0545 zł | 625 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,743 zł - 4,2705 zł | 500 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,5757 zł - 3,8605 zł | 900 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.756 in
70.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 7,7252 zł - 18,9269 zł | 109 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 10287200 | 14,0003 zł - 34,3008 zł | 285 Na stanie |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|
| 3,8626 zł - 9,4634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 36,6183 zł - 36,6183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Szary
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 50,1445 zł - 50,1445 zł | 4 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,251 zł - 0,6149 zł | 9550 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8018 zł - 1,9644 zł | 1802 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
| 3,2715 zł - 9,5619 zł | 51 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 11,4624 zł - 11,4624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 11,1456 zł - 11,1456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 22,8944 zł - 22,8944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1