Menu Search

Zaślepki prostokątne

Na stanie

Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.

Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.

  • Pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
  • Oferują zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
350 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B T2 Kolor A Materiał T1 Typ Kup
21,6374 zł - 31,585 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80 mm
1.5 mm
Czarny
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
5,0701 zł - 12,4217 zł 235 Na stanie
100.0 mm
2.0 mm
Szary
100.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2551 zł - 0,6251 zł 800 Na stanie
10.0 mm
0.8 mm
Czarny
20.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,306 zł - 0,779 zł 7160 Na stanie
20.0 mm
1.0 mm
Czarny
30.0 mm
LDPE
3.0 mm
1,9243 zł - 4,7146 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
1.0 mm
Czarny
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,7256 zł - 1,3416 zł 4023 Na stanie
30.0 mm
1.0 mm
Czarny
40.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,5048 zł - 1,8239 zł 38436 Na stanie
30.0 mm
1.0 mm
Czarny
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
2,5239 zł - 6,1837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
2.0 mm
Czarny
80.0 mm
LDPE
4.0 mm
150 Na stanie
27.0 mm
1.2 mm
Czarny
40.0 mm
LDPE - PIR
1.7 mm
1
2,5239 zł - 6,1837 zł 1002 Na stanie
50.0 mm
2.0 mm
Czarny
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
1,0416 zł - 2,552 zł 637 Na stanie
40.0 mm
2.0 mm
Czarny
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,5694 zł - 0,8779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
1.0 mm
Biały
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,5048 zł - 1,106 zł 2550 Na stanie
30.0 mm
1.0 mm
Biały
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,621 zł - 0,8694 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
1.0 mm
Szary
38.1 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
1,0416 zł - 2,552 zł 4616 Na stanie
40.0 mm
2.0 mm
Szary
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,3382 zł - 0,578 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
0.8 mm
Czarny
25.4 mm
LDPE
2.0 mm
0,6149 zł - 1,5066 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
1.0 mm
Czarny
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
0,7592 zł - 1,4282 zł 23760 Na stanie
25.0 mm
1.0 mm
Czarny
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,9356 zł - 2,2924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
2.0 mm
Biały
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,4015 zł - 0,6924 zł 7400 Na stanie
15.0 mm
1.0 mm
Czarny
30.0 mm
LDPE
3.0 mm
  • z 18
Prostokątne Zaślepka profilu 2.0 mm 1.5 mm Czarny PE

10364215

Przedział cen netto
31,585 zł - 21,6374 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    80 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 100.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Szary LDPE - PIR

10120668

Przedział cen netto
12,4217 zł - 5,0701 zł

Zapasy magazynowe
235 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    24.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Czarny LDPE

10078228

Przedział cen netto
0,6251 zł - 0,2551 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 30.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Czarny LDPE

10078266

Przedział cen netto
0,779 zł - 0,306 zł

Zapasy magazynowe
7160 Na stanie
Atrybuty
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 63.5 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Czarny LDPE - PIR

10072738

Przedział cen netto
4,7146 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 40.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Czarny LDPE

10078303

Przedział cen netto
1,3416 zł - 0,7256 zł

Zapasy magazynowe
4023 Na stanie
Atrybuty
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Czarny LDPE

10078341

Przedział cen netto
1,8239 zł - 0,5048 zł

Zapasy magazynowe
38436 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

10078396

Przedział cen netto
6,1837 zł - 2,5239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 40.0 mm 27.0 mm 1.7 mm 1.2 mm Czarny LDPE - PIR

10069042


Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE - PIR

10078211

Przedział cen netto
6,1837 zł - 2,5239 zł

Zapasy magazynowe
1002 Na stanie
Atrybuty
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

10078365

Przedział cen netto
2,552 zł - 1,0416 zł

Zapasy magazynowe
637 Na stanie
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Biały LDPE - PIR

10078419

Przedział cen netto
0,8779 zł - 0,5694 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Biały LDPE - PIR

10078457

Przedział cen netto
1,106 zł - 0,5048 zł

Zapasy magazynowe
2550 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 38.1 mm 19.1 mm 2.0 mm 1.0 mm Szary LDPE - PIR

10121542

Przedział cen netto
0,8694 zł - 0,621 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 60.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Szary LDPE - PIR

10078648

Przedział cen netto
2,552 zł - 1,0416 zł

Zapasy magazynowe
4616 Na stanie
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 25.4 mm 12.7 mm 2.0 mm 0.8 mm Czarny LDPE

10078242

Przedział cen netto
0,578 zł - 0,3382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Czarny LDPE

10078280

Przedział cen netto
1,5066 zł - 0,6149 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Czarny LDPE

10078327

Przedział cen netto
1,4282 zł - 0,7592 zł

Zapasy magazynowe
23760 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Biały LDPE - PIR

10078549

Przedział cen netto
2,2924 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Czarny LDPE

10078259

Przedział cen netto
0,6924 zł - 0,4015 zł

Zapasy magazynowe
7400 Na stanie
Atrybuty
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm