Menu Search

Prostokątne Zaślepka profilu 2.0 mm 1.5 mm Czarny PE

Prostokątna zaślepka profilu o żebrowanym kształcie. Idealna do profili w standardowych rozmiarach. Zapewnia schludne wykończenie I chroni wewnętrzną część profilu przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. 
Numer produktu Essentra:

10364215

Numer produktu produkcyjny:

257908069903

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 31,585 zł
50 - 999 25,4143 zł
1000 + 21,6374 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

315,85 zł

10 x 31,585 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 120.0 mm
B 80 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Typ 1
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Polerowany
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt