Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | T2 | Kolor | A | Materiał | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0701 zł - 12,4217 zł | 235 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 21,6374 zł - 31,585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,8685 zł - 1,8685 zł | 230 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5694 zł - 0,8779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3796 zł - 0,9583 zł | 10100 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,2299 zł - 1,2299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,5379 zł - 2,5379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | 90 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,1335 zł - 2,1335 zł | 1500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,6175 zł - 1,6175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,8964 zł - 1,8964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biały
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | 96 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,751 zł - 3,751 zł | 55 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,6574 zł - 4,6574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,1275 zł - 4,1275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 5,8567 zł - 5,8567 zł | 2 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,8964 zł - 1,8964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,2032 zł - 2,2032 zł | 915 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0667 zł - 1,0667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 8,0599 zł - 8,0599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biały
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1