Menu Search

Zaślepki otworów wciskane

Na stanie

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chronią przed wnikaniem wilgoci i pyłem, są odporne na działanie kwasów i tłumią drgania.Do zastosowań elektronicznych i motoryzacyjnych.Do zabezpieczania ostrych krawędzi blachy. Idealnie nadają się do zaślepiania otworów w płytach. Materiał: PVC, Nylon, TPE, EBA Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
51 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D d1 h d2 Materiał H Typ Kup
1,8128 zł - 4,4413 zł 3000 Na stanie
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
1,7849 zł - 1,7849 zł 2000 Na stanie
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,5452 zł - 1,3358 zł 47500 Na stanie
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,4824 zł - 1,182 zł 26500 Na stanie
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
0,2259 zł - 0,5534 zł 1000 Na stanie
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
1,2787 zł - 3,1328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
1,2787 zł - 3,1328 zł 3250 Na stanie
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1924 zł - 0,4714 zł 78300 Na stanie
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,2802 zł - 0,6867 zł 9000 Na stanie
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,6888 zł - 1,6877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
2,2208 zł - 4,9689 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,2328 zł - 0,5705 zł 39000 Na stanie
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
1,8267 zł - 4,4755 zł 11898 Na stanie
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
0,2802 zł - 0,6867 zł 1000 Na stanie
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
0,5759 zł - 1,4109 zł 6850 Na stanie
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,1994 zł - 0,4885 zł 2097 Na stanie
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,7808 zł - 1,9131 zł 10750 Na stanie
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
1,1755 zł - 2,88 zł 3263 Na stanie
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
1,2787 zł - 3,1328 zł 3500 Na stanie
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,6888 zł - 1,6877 zł 1450 Na stanie
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
  • z 3
Zaślepka 38.2 mm TPR Czarny

10090176

Przedział cen netto
4,4413 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Zaślepka 57.5 mm PVC Czarny

10070499

Przedział cen netto
1,7849 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Zaślepka 25.0 mm PVC Czarny

10071731

Przedział cen netto
1,3358 zł - 0,5452 zł

Zapasy magazynowe
47500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Zaślepka 18.7 mm TPR Czarny

10090077

Przedział cen netto
1,182 zł - 0,4824 zł

Zapasy magazynowe
26500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zaślepka 14.5 mm PVC Czarny

10072400

Przedział cen netto
0,5534 zł - 0,2259 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Zaślepka 38.2 mm PVC Czarny

10082041

Przedział cen netto
3,1328 zł - 1,2787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Zaślepka 38.2 mm PVC Czarny

10074312

Przedział cen netto
3,1328 zł - 1,2787 zł

Zapasy magazynowe
3250 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Zaślepka 9.5 mm PVC Czarny

10072387

Przedział cen netto
0,4714 zł - 0,1924 zł

Zapasy magazynowe
78300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zaślepka 17.7 mm PVC Czarny

10072721

Przedział cen netto
0,6867 zł - 0,2802 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zaślepka 28.5 mm PVC Czarny

10072646

Przedział cen netto
1,6877 zł - 0,6888 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Zaślepka 57.5 mm TPR Czarny

10090190

Przedział cen netto
4,9689 zł - 2,2208 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Zaślepka 15.0 mm PVC Czarny

10071083

Przedział cen netto
0,5705 zł - 0,2328 zł

Zapasy magazynowe
39000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Zaślepka 43.7 mm TPR Czarny

10090183

Przedział cen netto
4,4755 zł - 1,8267 zł

Zapasy magazynowe
11898 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Zaślepka 9.3 mm TPR Czarny

10090046

Przedział cen netto
0,6867 zł - 0,2802 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Zaślepka 20.0 mm PVC Czarny

10082225

Przedział cen netto
1,4109 zł - 0,5759 zł

Zapasy magazynowe
6850 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zaślepka 9.3 mm PVC Czarny

10072516

Przedział cen netto
0,4885 zł - 0,1994 zł

Zapasy magazynowe
2097 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Zaślepka 25.0 mm TPR Czarny

10090114

Przedział cen netto
1,9131 zł - 0,7808 zł

Zapasy magazynowe
10750 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Zaślepka 32.0 mm TPR Czarny

10090152

Przedział cen netto
2,88 zł - 1,1755 zł

Zapasy magazynowe
3263 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zaślepka 38.5 mm PVC Czarny

10082232

Przedział cen netto
3,1328 zł - 1,2787 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Zaślepka 28.5 mm PVC Czarny

10079430

Przedział cen netto
1,6877 zł - 0,6888 zł

Zapasy magazynowe
1450 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm