Menu Search

Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe

Na stanie

Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.

Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Konstrukcja zaślepek sprawia, że nadają się one do nakładania na elementy o różnej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej.
  • Chronią końcówki rur gwintowanych i niegwintowanych, otwory przelotowe, punkty dostępu przed uszkodzeniem, wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń oraz przed korozją.
  • Nadają się do stosowania w układach hydraulicznych, komponentach motoryzacyjnych oraz wyrobach medycznych.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
323 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 D d2 d3 d4 h Typ Kup
0,2073 zł - 0,5078 zł 96951 Na stanie
17.7 mm
22.2 mm
19.6 mm
15.2 mm
17.3 mm
12.7 mm
2
0,3773 zł - 0,8701 zł 20370 Na stanie
22.0 mm
29.0 mm
24.8 mm
20.4 mm
23.2 mm
17.0 mm
2
0,4685 zł - 1,1479 zł 5200 Na stanie
33.9 mm
42.2 mm
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
12.3 mm
2
0,2872 zł - 0,7037 zł 35000 Na stanie
17.5 mm
24.0 mm
20.1 mm
15.9 mm
18.5 mm
14.5 mm
2
0,6721 zł - 1,6467 zł 600 Na stanie
45.7 mm
51.6 mm
46.4 mm
44.1 mm
44.7 mm
12.7 mm
2
0,9719 zł - 2,3812 zł 15600 Na stanie
51.2 mm
58.7 mm
54.5 mm
49.7 mm
52.9 mm
19.1 mm
2
1,1992 zł - 2,9381 zł 13242 Na stanie
54.1 mm
63.5 mm
61.6 mm
51.9 mm
60.2 mm
25.4 mm
2
7,4463 zł - 18,2436 zł 140 Na stanie
194.6 mm
206.3 mm
199.1 mm
192.5 mm
197.1 mm
26.2 mm
2
20,4566 zł - 20,4566 zł 100 Na stanie
230.1 mm
250.4 mm
237.7 mm
234.7 mm
225.8 mm
45.2 mm
2
8,283 zł - 8,283 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152.7 mm
168.2 mm
157.0 mm
150.4 mm
154.9 mm
25.4 mm
2
5,2431 zł - 12,8457 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
126.7 mm
143.0 mm
132.1 mm
129.5 mm
125.0 mm
26.2 mm
2
4,3507 zł - 10,6592 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
138.9 mm
155.7 mm
142.7 mm
136.9 mm
140.7 mm
25.4 mm
2
6,7352 zł - 6,7352 zł 5100 Na stanie
167.9 mm
182.6 mm
170.4 mm
165.9 mm
168.4 mm
38.9 mm
2
3,5558 zł - 8,7118 zł 1360 Na stanie
93.3 mm
101.6 mm
96.5 mm
91.6 mm
94.7 mm
19.1 mm
2
3,9602 zł - 9,7026 zł 120 Na stanie
107.1 mm
123.8 mm
112.9 mm
105.0 mm
111.2 mm
25.4 mm
2
4,0299 zł - 9,8734 zł 138 Na stanie
110.9 mm
127.0 mm
117.0 mm
108.9 mm
114.3 mm
25.4 mm
2
10185896 6,6376 zł - 6,6376 zł 700 Na stanie
162.6 mm
176.3 mm
166.6 mm
160.8 mm
164.5 mm
22.9 mm
2
4,769 zł - 11,6841 zł 175 Na stanie
124.7 mm
139.70 mm
129.3 mm
127.2 mm
122.7 mm
26.2 mm
2
7,5439 zł - 7,5439 zł 100 Na stanie
213.4 mm
228.6 mm
218.4 mm
215.9 mm
210.8 mm
35.7 mm
2
7,028 zł - 17,2187 zł 200 Na stanie
179.1 mm
193.8 mm
180.8 mm
177.0 mm
178.8 mm
26.2 mm
2
  • z 17
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 17.7 mm 19.6 mm Czerwony

10075074

Przedział cen netto
0,5078 zł - 0,2073 zł

Zapasy magazynowe
96951 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.2 mm
  • d1
    17.7 mm
  • d2
    19.6 mm
  • d3
    15.2 mm
  • d4
    17.3 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 22.0 mm 24.8 mm Czerwony

10073490

Przedział cen netto
0,8701 zł - 0,3773 zł

Zapasy magazynowe
20370 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 33.9 mm 37.3 mm Czerwony

10072448

Przedział cen netto
1,1479 zł - 0,4685 zł

Zapasy magazynowe
5200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 17.5 mm 20.1 mm Czerwony

10073483

Przedział cen netto
0,7037 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
35000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.9 mm
  • d4
    18.5 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 45.7 mm 46.4 mm Niebieski

10307137

Przedział cen netto
1,6467 zł - 0,6721 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • d3
    44.1 mm
  • d4
    44.7 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 51.2 mm 54.5 mm Niebieski

10309087

Przedział cen netto
2,3812 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
15600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    58.7 mm
  • d1
    51.2 mm
  • d2
    54.5 mm
  • d3
    49.7 mm
  • d4
    52.9 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 54.1 mm 61.6 mm Niebieski

10309148

Przedział cen netto
2,9381 zł - 1,1992 zł

Zapasy magazynowe
13242 Na stanie
Atrybuty
  • D
    63.5 mm
  • d1
    54.1 mm
  • d2
    61.6 mm
  • d3
    51.9 mm
  • d4
    60.2 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 194.6 mm 199.1 mm Niebieski

10187630

Przedział cen netto
18,2436 zł - 7,4463 zł

Zapasy magazynowe
140 Na stanie
Atrybuty
  • D
    206.3 mm
  • d1
    194.6 mm
  • d2
    199.1 mm
  • d3
    192.5 mm
  • d4
    197.1 mm
LDPE Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe 230.1 mm 237.7 mm Niebieski 2

10203552

Przedział cen netto
20,4566 zł - 20,4566 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    250.4 mm
  • d1
    230.1 mm
  • d2
    237.7 mm
  • d3
    234.7 mm
  • d4
    225.8 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 152.7 mm 157.0 mm Niebieski

10185421

Przedział cen netto
8,283 zł - 8,283 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    168.2 mm
  • d1
    152.7 mm
  • d2
    157.0 mm
  • d3
    150.4 mm
  • d4
    154.9 mm
LDPE Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe 126.7 mm 132.1 mm Niebieski 2

10186992

Przedział cen netto
12,8457 zł - 5,2431 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    143.0 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    132.1 mm
  • d3
    129.5 mm
  • d4
    125.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 138.9 mm 142.7 mm Niebieski

10184967

Przedział cen netto
10,6592 zł - 4,3507 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    155.7 mm
  • d1
    138.9 mm
  • d2
    142.7 mm
  • d3
    136.9 mm
  • d4
    140.7 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 167.9 mm 170.4 mm Niebieski

10185919

Przedział cen netto
6,7352 zł - 6,7352 zł

Zapasy magazynowe
5100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    182.6 mm
  • d1
    167.9 mm
  • d2
    170.4 mm
  • d3
    165.9 mm
  • d4
    168.4 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 93.3 mm 96.5 mm Niebieski

10309674

Przedział cen netto
8,7118 zł - 3,5558 zł

Zapasy magazynowe
1360 Na stanie
Atrybuty
  • D
    101.6 mm
  • d1
    93.3 mm
  • d2
    96.5 mm
  • d3
    91.6 mm
  • d4
    94.7 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 107.1 mm 112.9 mm Niebieski

10310793

Przedział cen netto
9,7026 zł - 3,9602 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • D
    123.8 mm
  • d1
    107.1 mm
  • d2
    112.9 mm
  • d3
    105.0 mm
  • d4
    111.2 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 110.9 mm 117.0 mm Niebieski

10310809

Przedział cen netto
9,8734 zł - 4,0299 zł

Zapasy magazynowe
138 Na stanie
Atrybuty
  • D
    127.0 mm
  • d1
    110.9 mm
  • d2
    117.0 mm
  • d3
    108.9 mm
  • d4
    114.3 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 162.6 mm 166.6 mm Niebieski

10185896

Przedział cen netto
6,6376 zł - 6,6376 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    176.3 mm
  • d1
    162.6 mm
  • d2
    166.6 mm
  • d3
    160.8 mm
  • d4
    164.5 mm
LDPE Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe 124.7 mm 129.3 mm Niebieski 2

10186022

Przedział cen netto
11,6841 zł - 4,769 zł

Zapasy magazynowe
175 Na stanie
Atrybuty
  • D
    139.70 mm
  • d1
    124.7 mm
  • d2
    129.3 mm
  • d3
    127.2 mm
  • d4
    122.7 mm
LDPE Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe 213.4 mm 218.4 mm Niebieski 2

10187852

Przedział cen netto
7,5439 zł - 7,5439 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    228.6 mm
  • d1
    213.4 mm
  • d2
    218.4 mm
  • d3
    215.9 mm
  • d4
    210.8 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 179.1 mm 180.8 mm Niebieski

10186015

Przedział cen netto
17,2187 zł - 7,028 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    193.8 mm
  • d1
    179.1 mm
  • d2
    180.8 mm
  • d3
    177.0 mm
  • d4
    178.8 mm