Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.
Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.
Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1000, SR1111, SRF0020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0765 zł - 2,6374 zł | 18600 Na stanie |
1.858 in
47.2 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,1868 zł - 0,4578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.417 in
10.6 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2
|
||
| 0,2607 zł - 0,6388 zł | 14420 Na stanie |
0.72 in
18.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| 0,1478 zł - 0,3621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.303 in
7.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 10085448 | 0,2203 zł - 0,5398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.634 in
16.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
|
| 0,495 zł - 1,2128 zł | 69070 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 1,5199 zł - 3,7238 zł | 29920 Na stanie |
2.126 in
54.0 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,2203 zł - 0,5398 zł | 22300 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,1896 zł - 0,4646 zł | 28500 Na stanie |
0.445 in
11.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,2245 zł - 0,55 zł | 52240 Na stanie |
0.807 in
20.5 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| 0,1589 zł - 0,3894 zł | 175300 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2
|
||
| 3,9044 zł - 9,5659 zł | 130 Na stanie |
3.72 in
94.5 mm
|
4.079 in
103.6 mm
|
3.961 in
100.6 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
2
|
||
| 0,251 zł - 0,6149 zł | 65600 Na stanie |
0.677 in
17.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,8785 zł - 2,1523 zł | 500 Na stanie |
1.606 in
40.8 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,2175 zł - 0,5329 zł | 6400 Na stanie |
0.587 in
14.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2
|
||
| 0,2008 zł - 0,4919 zł | 24898 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,6972 zł - 1,7081 zł | 40150 Na stanie |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| 1,0249 zł - 1,0249 zł | 17000 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,5661 zł - 1,387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.429 in
36.3 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 29,2277 zł - 40,9188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.988 in
202.9 mm
|
8.61 in
218.7 mm
|
8.024 in
203.8 mm
|
7.827 in
198.8 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować