Menu Search

Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe

Na stanie

Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.

Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Konstrukcja zaślepek sprawia, że nadają się one do nakładania na elementy o różnej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej.
  • Chronią końcówki rur gwintowanych i niegwintowanych, otwory przelotowe, punkty dostępu przed uszkodzeniem, wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń oraz przed korozją.
  • Nadają się do stosowania w układach hydraulicznych, komponentach motoryzacyjnych oraz wyrobach medycznych.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
323 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 D d2 d3 d4 h Typ Kup
15,8131 zł - 38,7421 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
141.0 mm
164.0 mm
150.0 mm
148.0 mm
138.0 mm
25.4 mm
2
6,5818 zł - 6,5818 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
203.5 mm
216.0 mm
208.5 mm
200.9 mm
205.9 mm
24.0 mm
2
33,8015 zł - 33,8015 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
252.2 mm
272.5 mm
257.8 mm
247.8 mm
247.2 mm
33.8 mm
2
3,9602 zł - 9,7026 zł 11305 Na stanie
109.0 mm
123.0 mm
113.0 mm
106.0 mm
111.0 mm
27.0 mm
2
43,9532 zł - 43,9532 zł 30 Na stanie
304.2 mm
322.6 mm
308.4 mm
299.4 mm
299.2 mm
33.9 mm
2
0,2245 zł - 0,55 zł 34215 Na stanie
12.8 mm
18.5 mm
15.1 mm
10.7 mm
13.2 mm
23.1 mm
2
0,6752 zł - 1,5255 zł 3222 Na stanie
35.9 mm
44.1 mm
40.2 mm
33.2 mm
37.5 mm
24.5 mm
2
6,4423 zł - 15,7838 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
129.0 mm
139.5 mm
135.1 mm
124.0 mm
132.0 mm
36.5 mm
2
0,1966 zł - 0,4817 zł 62831 Na stanie
12.0 mm
17.5 mm
14.8 mm
10.5 mm
12.0 mm
11.0 mm
2
0,6609 zł - 1,6193 zł 30700 Na stanie
30.5 mm
37.0 mm
33.3 mm
28.4 mm
31.1 mm
15.0 mm
2
0,7028 zł - 1,7218 zł 24424 Na stanie
33.9 mm
42.3 mm
38.3 mm
31.9 mm
36.5 mm
24.5 mm
2
0,1547 zł - 0,3792 zł 28785 Na stanie
8.6 mm
13.7 mm
10.3 mm
7.0 mm
8.2 mm
9.8 mm
2
10104613 0,2914 zł - 0,714 zł 16000 Na stanie
21.2 mm
27.3 mm
23.2 mm
19.3 mm
21.7 mm
12.3 mm
2
10085486 0,6442 zł - 1,4485 zł 28280 Na stanie
31.6 mm
40.2 mm
36.3 mm
29.8 mm
34.0 mm
24.1 mm
2
4,4901 zł - 11,0008 zł 1260 Na stanie
133.0 mm
143.0 mm
137.0 mm
130.2 mm
134.2 mm
22.0 mm
2
0,8687 zł - 2,1284 zł 14900 Na stanie
43.4 mm
53.3 mm
48.5 mm
42.0 mm
47.0 mm
24.5 mm
2
0,3597 zł - 0,8814 zł 4788 Na stanie
22.5 mm
28.9 mm
25.5 mm
20.0 mm
23.3 mm
17.8 mm
2
0,5591 zł - 1,3699 zł 26234 Na stanie
24.6 mm
34.0 mm
29.5 mm
22.5 mm
27.5 mm
27.5 mm
2
3,5279 zł - 8,6435 zł 2900 Na stanie
87.5 mm
96.7 mm
93.6 mm
84.3 mm
90.5 mm
34.3 mm
2
5,7033 zł - 13,9731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
111.5 mm
122.0 mm
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
35.0 mm
2
  • z 17
LDPE Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe 141.0 mm 150.0 mm Niebieski 2

10241608

Przedział cen netto
38,7421 zł - 15,8131 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    164.0 mm
  • d1
    141.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • d3
    148.0 mm
  • d4
    138.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 8.012 in 8.209 in Czerwony

10103135

Przedział cen netto
6,5818 zł - 6,5818 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    216.0 mm
  • d1
    203.5 mm
  • d2
    208.5 mm
  • d3
    200.9 mm
  • d4
    205.9 mm
LDPE Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe 252.2 mm 257.8 mm Czarny 2

10241561

Przedział cen netto
33,8015 zł - 33,8015 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    272.5 mm
  • d1
    252.2 mm
  • d2
    257.8 mm
  • d3
    247.8 mm
  • d4
    247.2 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 109.0 mm 113.0 mm Czerwony

10103111

Przedział cen netto
9,7026 zł - 3,9602 zł

Zapasy magazynowe
11305 Na stanie
Atrybuty
  • D
    123.0 mm
  • d1
    109.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • d3
    106.0 mm
  • d4
    111.0 mm
LDPE Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe 304.2 mm 308.4 mm Czarny 2

10241547

Przedział cen netto
43,9532 zł - 43,9532 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • D
    322.6 mm
  • d1
    304.2 mm
  • d2
    308.4 mm
  • d3
    299.4 mm
  • d4
    299.2 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 12.8 mm 15.1 mm Czerwony

10089989

Przedział cen netto
0,55 zł - 0,2245 zł

Zapasy magazynowe
34215 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.1 mm
  • d3
    10.7 mm
  • d4
    13.2 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 35.9 mm 40.2 mm Czerwony

10085493

Przedział cen netto
1,5255 zł - 0,6752 zł

Zapasy magazynowe
3222 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.1 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    40.2 mm
  • d3
    33.2 mm
  • d4
    37.5 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 129.0 mm 135.1 mm Czerwony

10085530

Przedział cen netto
15,7838 zł - 6,4423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    139.5 mm
  • d1
    129.0 mm
  • d2
    135.1 mm
  • d3
    124.0 mm
  • d4
    132.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 12.0 mm 14.8 mm Czerwony

10087398

Przedział cen netto
0,4817 zł - 0,1966 zł

Zapasy magazynowe
62831 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.8 mm
  • d3
    10.5 mm
  • d4
    12.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 30.5 mm 33.3 mm Czerwony

10084847

Przedział cen netto
1,6193 zł - 0,6609 zł

Zapasy magazynowe
30700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    37.0 mm
  • d1
    30.5 mm
  • d2
    33.3 mm
  • d3
    28.4 mm
  • d4
    31.1 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 33.9 mm 38.3 mm Czerwony

10085042

Przedział cen netto
1,7218 zł - 0,7028 zł

Zapasy magazynowe
24424 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.3 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    38.3 mm
  • d3
    31.9 mm
  • d4
    36.5 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 8.6 mm 10.3 mm Czerwony

10085424

Przedział cen netto
0,3792 zł - 0,1547 zł

Zapasy magazynowe
28785 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.7 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    10.3 mm
  • d3
    7.0 mm
  • d4
    8.2 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 21.2 mm 23.2 mm Czerwony

10104613

Przedział cen netto
0,714 zł - 0,2914 zł

Zapasy magazynowe
16000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.3 mm
  • d1
    21.2 mm
  • d2
    23.2 mm
  • d3
    19.3 mm
  • d4
    21.7 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 31.6 mm 36.3 mm Czerwony

10085486

Przedział cen netto
1,4485 zł - 0,6442 zł

Zapasy magazynowe
28280 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.2 mm
  • d1
    31.6 mm
  • d2
    36.3 mm
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    34.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 5.236 in 5.394 in Czerwony

10103128

Przedział cen netto
11,0008 zł - 4,4901 zł

Zapasy magazynowe
1260 Na stanie
Atrybuty
  • D
    143.0 mm
  • d1
    133.0 mm
  • d2
    137.0 mm
  • d3
    130.2 mm
  • d4
    134.2 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 43.4 mm 48.5 mm Czerwony

10090008

Przedział cen netto
2,1284 zł - 0,8687 zł

Zapasy magazynowe
14900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    53.3 mm
  • d1
    43.4 mm
  • d2
    48.5 mm
  • d3
    42.0 mm
  • d4
    47.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 22.5 mm 25.5 mm Czerwony

10085455

Przedział cen netto
0,8814 zł - 0,3597 zł

Zapasy magazynowe
4788 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • d3
    20.0 mm
  • d4
    23.3 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 24.6 mm 29.5 mm Czerwony

10085462

Przedział cen netto
1,3699 zł - 0,5591 zł

Zapasy magazynowe
26234 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d1
    24.6 mm
  • d2
    29.5 mm
  • d3
    22.5 mm
  • d4
    27.5 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 87.5 mm 93.6 mm Czerwony

10085509

Przedział cen netto
8,6435 zł - 3,5279 zł

Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    96.7 mm
  • d1
    87.5 mm
  • d2
    93.6 mm
  • d3
    84.3 mm
  • d4
    90.5 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 111.5 mm 117.6 mm Czerwony

10085523

Przedział cen netto
13,9731 zł - 5,7033 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm