Standardowe nasadki i zatyczki stożkowe są zaprojektowane do funkcjonowania zarówno jako nasadki, jak i zatyczki. Pasują do ponad 140 rozmiarów, dzięki swojemu stożkowemu kształtowi. Powszechnie stosowane w celu ochrony przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią oraz innymi substancjami chemicznymi powodującymi korozję podczas przechowywania i transportu. Są szeroko stosowane w różnych branżach. Łatwe do zainstalowania i usunięcia, stanowią opłacalne rozwiązanie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gdy używane jako zatyczka | d1 | Kolor | d2 | d3 | Gdy używane jako nasadka | d4 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1881 zł - 0,2926 zł | 3000 Na stanie |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Zielony
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 2,7573 zł - 3,0636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 8,5167 zł - 9,463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,1444 zł - 0,2247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,7798 zł - 0,8664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 1,9262 zł - 2,1403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 3,5879 zł - 3,9865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,3063 zł - 0,3404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,1309 zł - 0,2037 zł | 4500 Na stanie |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,6266 zł - 0,6962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,2222 zł - 0,2469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,4666 zł - 0,5185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,2956 zł - 0,4599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 7,7425 zł - 8,6027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,2488 zł - 0,2764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 0,2845 zł - 0,4426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 1,0548 zł - 1,172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 1,1925 zł - 1,325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 1,7945 zł - 1,9939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Zielony
|
|
|
|
|
||
| 6,0805 zł - 6,7561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Zielony
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować