20747404
20747404
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 - 249 | 6,5593 zł |
250 + | 5,9034 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 6.772 in |
---|---|
D | 172.0 mm |
d1 | 6.181 in |
d1 | 157.0 mm |
d2 | 163.0 mm |
d2 | 6.417 in |
d3 | 142.8 mm |
d3 | 5.622 in |
d4 | 148.6 mm |
d4 | 5.85 in |
h | 1.496 in |
h | 38.0 mm |
Kolor | Zielony |
Materiał | LDPE - PCR |
Składu Pochodzącego z Recyklingu | 100% |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować