Menu Search

Zaślepki kwadratowe

Na stanie

Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.

Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

  • Element wykończeniowy do kwadratowych produktów rurowych.
  • Idealne do stosowania w meblach i urządzeniach przemysłowych.
  • Pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłóg i chronią rury przed czynnikami atmosferycznymi.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
311 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność AxA h Kolor Materiał Wykończenie t Typ Kup
0,2707 zł - 0,6633 zł 3550 Na stanie
16.0 mm
11.5 mm
Czarny
PE
Polerowany
2.5 mm
1
0,9977 zł - 2,4445 zł 4126 Na stanie
45.0 mm
14.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
3.0 mm
1,963 zł - 4,8095 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
22.0 mm
Czarny
LDPE
Matowe
4.0 mm
6,1735 zł - 15,125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
22.0 mm
Czarny
PE
Polerowany
4.0 mm
1
0,2612 zł - 0,6401 zł 5250 Na stanie
25.0 mm
11.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Polerowany
2.5 mm
1
0,7243 zł - 1,7745 zł 4700 Na stanie
40.0 mm
14.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Polerowany
3.0 mm
1
0,8612 zł - 2,0949 zł 3670 Na stanie
38.0 mm
14.5 mm
Średni szary
LDPE
Matowe
3.0 mm
0,3966 zł - 0,9718 zł 124280 Na stanie
30.0 mm
11.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
3.0 mm
1,2022 zł - 2,9454 zł 72750 Na stanie
50.0 mm
14.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
3.0 mm
3,2492 zł - 7,9605 zł 3422 Na stanie
80.0 mm
22.0 mm
Czarny
LDPE
Matowe
4.0 mm
0,2003 zł - 0,4909 zł 153300 Na stanie
20.0 mm
11.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
2.5 mm
3,3033 zł - 8,0932 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
22.0 mm
Średni szary
LDPE
Matowe
4.0 mm
0,2707 zł - 0,6633 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
11.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Polerowany
2.5 mm
1
1,2022 zł - 2,9454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
14.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Polerowany
3.0 mm
1
3,3033 zł - 8,0932 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
22.0 mm
Biały
LDPE - PIR
Matowe
4.0 mm
1
3,3033 zł - 8,0932 zł 95 Na stanie
76.2 mm
22.0 mm
Ciemnoszary
LDPE - PIR
Matowe
4.0 mm
1
0,2612 zł - 0,6401 zł 2195 Na stanie
25.4 mm
11.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Polerowany
2.5 mm
1
4,1493 zł - 4,1493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
8.0 mm
Czarny
ABS
Chrom
1.0 mm
2
34,5093 zł - 34,5093 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0 mm
24.5 mm
Biały
PE
Matowe
5.0 mm
1
47,6415 zł - 47,6415 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
120.0 mm
25.0 mm
Biały
PE
Matowe
5.0 mm
1
  • z 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Przedział cen netto
0,6633 zł - 0,2707 zł

Zapasy magazynowe
3550 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Przedział cen netto
2,4445 zł - 0,9977 zł

Zapasy magazynowe
4126 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Przedział cen netto
4,8095 zł - 1,963 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077290

Przedział cen netto
15,125 zł - 6,1735 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Przedział cen netto
0,6401 zł - 0,2612 zł

Zapasy magazynowe
5250 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Przedział cen netto
1,7745 zł - 0,7243 zł

Zapasy magazynowe
4700 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Przedział cen netto
2,0949 zł - 0,8612 zł

Zapasy magazynowe
3670 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Przedział cen netto
0,9718 zł - 0,3966 zł

Zapasy magazynowe
124280 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Przedział cen netto
2,9454 zł - 1,2022 zł

Zapasy magazynowe
72750 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Przedział cen netto
7,9605 zł - 3,2492 zł

Zapasy magazynowe
3422 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Przedział cen netto
0,4909 zł - 0,2003 zł

Zapasy magazynowe
153300 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080610

Przedział cen netto
8,0932 zł - 3,3033 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077498

Przedział cen netto
0,6633 zł - 0,2707 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Przedział cen netto
2,9454 zł - 1,2022 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Przedział cen netto
8,0932 zł - 3,3033 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924

Przedział cen netto
8,0932 zł - 3,3033 zł

Zapasy magazynowe
95 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Okrągła zaślepka profili

10077535

Przedział cen netto
0,6401 zł - 0,2612 zł

Zapasy magazynowe
2195 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Końcówka żebrowana 15.0 mm 1.0 mm Czarny ABS

10435489

Przedział cen netto
4,1493 zł - 4,1493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Pełny materiał
    Akrylonitryl-butadien-styren
  • Kolor
    Czarny
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181195

Przedział cen netto
34,5093 zł - 34,5093 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm White PE

10181225

Przedział cen netto
47,6415 zł - 47,6415 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm