Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.
Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.
Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | AxA | h | Kolor | Materiał | Wykończenie | t | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2691 zł - 0,6593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Polerowany
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,746 zł - 1,8277 zł | 18300 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Polerowany
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2523 zł - 0,6183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,4727 zł - 1,1581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2063 zł - 0,5056 zł | 120750 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,4085 zł - 1,001 zł | 75380 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,2382 zł - 3,0337 zł | 58800 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,3466 zł - 8,1993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2691 zł - 0,6593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,0277 zł - 2,5179 zł | 7976 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,0219 zł - 4,9537 zł | 9260 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2788 zł - 0,6832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2691 zł - 0,6593 zł | 964 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Polerowany
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 10077351 | 0,2691 zł - 0,6593 zł | 17500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
| 0,2105 zł - 0,5158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Polerowany
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,4085 zł - 1,001 zł | 3946 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Polerowany
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,2382 zł - 3,0337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Polerowany
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2426 zł - 0,5944 zł | 5500 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,4727 zł - 1,1581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Polerowany
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,6553 zł - 1,6057 zł | 13230 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować