Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Środkowy lub boczny uchwyt ułatwiający usunięcie zapewnia łatwy montaż i demontaż w przypadku otworów gwintowanych.Chronią przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniami, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu.Dzięki opatentowanej konstrukcji montaż jest niezwykle prosty – wystarczy wcisnąć zatyczkę. Materiał: LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1055
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Rozmiar gwintu | d1 | Lokalizacja uchwytu | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3317 zł - 0,3317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.52 in
13.2 mm
|
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
|
0.354 in
9.0 mm
|
Central
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,7052 zł - 0,7052 zł | 3400 Na stanie |
1.087 in
27.6 mm
|
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
|
0.886 in
22.5 mm
|
Central
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,9393 zł - 0,9393 zł | 300 Na stanie |
1.358 in
34.5 mm
|
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
|
1.177 in
29.9 mm
|
Central
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
| 10262757 | 0,3806 zł - 0,3806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 in
16.5 mm
|
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
Central
|
0.894 in
22.7 mm
|
2
|
|
| 0,5041 zł - 0,5041 zł | 1750 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
|
0.591 in
15.0 mm
|
Central
|
1.161 in
29.5 mm
|
2
|
||
| 0,5328 zł - 0,5328 zł | 1250 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
|
0.76 in
19.3 mm
|
Central
|
1.35 in
34.3 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować